製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な設定
- 内蔵バッテリ・シミュレーション
- 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
- Windows® 8/Windows 10互換のグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20356評価用キット(EVキット)は、超低消費電力ウェアラブル・アプリケーション向けに設計されたMAX20356パワー・マネジメント・ソリューションを評価するための、組み立て済み、試験済みの回路です。
3つの降圧コンバータ、1つの昇降圧コンバータ、4つのリニア電圧レギュレータ(RTC LDO含む)、3つの負荷スイッチなど、一連の電力最適化済みの柔軟な電圧レギュレータにより、高度な集積化が実現し、完全に最適化された電源アーキテクチャを構築できます。デバイスの動作と機能の詳細については、MAX20356 ICのデータシートを参照してください。
このデバイスは、各種機能のプログラミングとデバイス・ステータスの読み取りを可能にするI2Cインターフェースを介して設定できます。このEVキットのGUIアプリケーションがMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信し、デバイスを設定します。
このEVキットにはMAX20356 EVキット・バージョンのICが標準で搭載されています
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- MAX20356_EVKIT_Aシステム
- MAXPICO2PMB#ボード
- USB A to USB Micro-Bケーブル(2本)
推奨システム動作環境
- MAX20356 EVキット
- USBポートを備えたWindows PC
- USB A-to-USB Micro-Bケーブル(1本)と最新のファームウェアを備えたPICO2PMBアダプタ・ボード
- USB A-to-USB Micro-Bケーブル(1本)または電源ケーブル(バッテリ・シミュレーション用またはバッテリ電圧用)
- USB A-to-USB Micro-Bケーブル(1本)または電源ケーブル(チャージャ用)
- 電圧計(1台)
関連資料
-
MAX20356EVKIT: Evaluation Kit for MAX20356 Data Sheet (Rev. 1)2025/04/03PDF2 M
-
MAX20356EVKIT ODB Files2023/06/08ZIP1 M