製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:4.5V~28V (ロードダンプ耐性:40V)
- 2チャネルLDO/スイッチ
- I2Cを使用して調整可能な出力電圧
- 出力電流監視
- アナログ出力
- I2C ADC
- オープンドレインフォルトインジケータ
- 高電圧イネーブル制御入力(EN)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20084の評価キット(EVキット)は、I2Cインタフェースを備えた車載デュアルアンテナ電源のMAX20084/MAX20084Bの評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各チャネルはスイッチとして、または安定化可変出力電圧を備えたLDOとして動作するようにI2Cを使用して個別に設定することができます。このEVキットは、調整可能な電流制限、調整可能な過電流検出、調整可能なオープン負荷検出、および調整可能な警告電流検出などのデバイスの機能を実証します。各チャネルの出力電流はI2Cを使用して、またはアナログ出力電圧を測定することによって監視することができます。このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows対応ソフトウェアも備えています。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。
アプリケーション
- 車載カメラおよびセンサ電源
- 車載マイクロフォン電源
- リモートLNAファントム電源
関連資料
-
MAX20084EVKIT ODB File - Design Files2023/06/28ZIP5 M