製品概要
機能と利点
- MAX20049ATEA/VY+が実装済み(他のICオプションも利用可能):
- VOUT1 = 3.8V
- VOUT2 = 1.8V
- VOUT3 = 3.3V
- VOUT4 = 1.2V
- インダクタが実装されバランスの取れたサイズと効率(部品表を参照)
- 電圧監視用のPGOOD PCBパッドを提供
- SUP1およびSUP2は抵抗R4およびR5を使用して設定可能
- LDOIN3入力はジャンパJU1を使用して選択可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20049の評価キット(EVキット)は、デュアルLDO内蔵ミニデュアルステップダウンコンバータのMAX20049用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、1つの単一入力電圧ソースから4つの出力電圧を提供するようにセットアップされています。両方のステップダウンコンバータ(OUT1、OUT2)およびLDO3は、高入力電圧ソース(17V、max)に対応可能です。このICは、高PSRRで低ノイズのLDO3も備えています。各ステップダウンコンバータは最大500mAの負荷電流を供給可能で、LDO3は100mAを供給しLDO4は400mAを供給します。
アプリケーション
- カメラモジュール ― サラウンド、リア、フロント
- PoL (Point of Load)
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20049EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20049 Data Sheet (Rev. 0)2020/12/17PDF700K
-
MAX20049EVKIT Gerber Files - Design Files2023/09/21ZIP2M