製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:2V~36V
  • 最大16Aの入力電流を提供
  • イネーブル入力
  • 周波数同期入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • BIAS電圧監視テストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX20048の評価キット(EVキット)は、電流モードバックブーストコントローラICのMAX20048用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、2V~36Vの入力電圧で最大16A (max)の入力電流を供給するように設計されています。出力電圧精度は、通常の9V~18Vの動作入力範囲内では±2%で、2V~18Vの範囲では±3%精度です。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視することができます。

このICは5V固定出力電圧および4V~25VのOUT設定可能範囲を提供します。スイッチング周波数は220kHz~2.2MHzに調整可能なため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。このICは軽負荷時には自動的にスキップモードに移行し、無負荷時で55µAの低自己消費電流になります。このICは、EMI放射を最小限に抑えるように設計されたスペクトラム拡散周波数変調オプションと、180°逆位相クロックを出力するSYNCOUTオプションを備えています。

アプリケーション

  • 計器クラスタ
  • ポイントオブロード電源
  • リモートディスプレイ
  • スタート/ストップシステム
  • USB電源