製品概要

機能と利点

  • USBのBUS、D+、およびD-信号を最大18Vの過電圧およびESD発生から保護
  • USB BUS低電圧ロックアウト
  • USB BUS過電流保護スレッショルド:1.3A (typ)
  • 過電流ブランキング時間:1ms
  • 通過可能なUSBデータ信号:480Mbps
  • 低オン抵抗
    • BUS:0.14mΩ (max)
    • D+およびD-:4Ω (typ)
  • アクティブローFAULT出力信号
  • USB給電式
  • 完全実装および試験済み
  • 16ピンQSOPパッケージのMAX20042F、MAX20043F、およびMAX20044F ICを評価

製品概要

MAX20044Fの評価キット(EVキット)回路は、車載USBアプリケーション用の過電圧保護(OVP)、静電気放電(ESD)保護、および低電圧ロックアウト(UVLO)/過電流保護(OCP)を備えた車載USBプロテクタスイッチICのMAX20044Fを実証します。

このICは、USBのBUS、D+、およびD-データラインをバッテリへの短絡やESD発生などの過電圧状態から保護します。UVLOは、BUSをグランドへの短絡などの低電圧状態に対して保護します。BUS OCPは、ブランキング時間を使用して瞬間的なBUS短絡を無視することができるようにします。すべてのフォルトはアクティブローのFAULT出力信号を使って監視することができます。

このICは最大480MbpsのハイスピードUSB差動(D+およびD-)信号を通過させることが可能で、BUSに対して低い90mΩのRON(MAX)を備え、D+およびD-ラインに対して4ΩのRON(TYP)を備えています。このEVキットはUSB BUSによって給電されます。ボード上の車載レギュレータのMAX15007Aは、INのリファレンス電圧を供給します。MAX20044FのEVキットは、U1のICを交換すればMAX20042FおよびMAX20043Fも評価することができます。

アプリケーション

  • 車載USB保護