製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1870Aの評価キット(EVキット)は、あらゆるバッテリに対応する正確で高効率のバッテリチャージャです。このEVキットでは、アナログ入力を使用して充電電圧と充電電流を制御します。このEVキットは、あらゆるバッテリを最大2.4Aの充電電流で充電することができます。バックブースト昇降圧トポロジによって高い効率が達成されます。このEVキットは、入力電流とACアダプタの存在をモニタするために使用することができる出力を備えています。
MAX1870A EVキットは、完全実装およびテスト済みの表面実装プリント回路(PC)ボードです。
アプリケーション
- ハンドヘルド端末
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX1870AEVKIT_jp: MAX1870Aの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/04/27PDF606K