製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:0.7V (min)
  • 出力電圧
    • 800mAで+3.3V出力(DC-DC)
    • 500mAで+2.85V出力(LDO)
  • いずれの出力も外部抵抗で調整可能
  • 2つの完全な回路(両パッケージタイプ)
  • ICシャットダウン電流:1µA
  • PWMスイッチング周波数:1MHz (小型の表面実装部品に対応)
  • 設定可能な動作モード
  • 内蔵500mA LDOリニアレギュレータ
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX1765評価キット(EVキット)は、2つの独立したスイッチングレギュレータ回路とリニアレギュレータ回路を含む、完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。いずれの回路も+3.3V DC-DC出力に構成されており、最高800mAの電流を供給します。これらの回路は+2.85V出力に構成されている低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータを備えており、出力において500mAまでの電流を供給します。2つの回路の相違点はパッケージのタイプのみで、低電力側の回路(左側)は696mWまでの電力を消費する16ピンのQSOPパッケージ、高電力側の回路(右側)は1700mWまでの電力を消費する16ピンのTSSOP-EPパッケージを使用しています。

MAX1765は、内蔵NチャネルMOSFETスイッチ、PチャネルMOSFET同期整流器、およびピン選択可能な強制パルス幅変調(PWM)モードを備えています。MAX1765のEVキットは、低自己消費電流と最高96%の高効率によりバッテリ寿命を最大化します。また、1MHzで動作するため、超小型の表面実装部品を使用できます。

アプリケーション

  • 携帯電話

対象となる製品