製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:24V DC (20W)
  • サイクル単位の電流制限
  • 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
  • 低コストのフライバック設計
  • ガルバニック絶縁:最大1500VRMS
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17597の評価キット(EVキット)は、絶縁型20WフライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのデバイスのピーク電流モードコントローラを使用します。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびEN/UVLO機能を実証します。

このEVキット回路の出力は、絶縁型24V用に設定され、最大833mAの出力電流を供給します。EVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラおよびトランスによって、入出力間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁が可能です。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ