製品概要
機能と利点
- 入力範囲:18V~36V
- 絶縁出力:24V DC (20W時)
- サイクル単位の電流制限
- 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
- 低コストフライバック設計
- ガルバニック絶縁:最大1500VRMS
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17596の評価キット(EVキット)は、絶縁型20WフライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッド付き16ピンTQFNパッケージデバイスのピーク電流モードコントローラを使用します。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびEN/UVLO機能を実証します。
このEVキット回路の出力は、絶縁+24V用に設定され、最大833mAの出力電流を供給します。このEVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラとトランスの組み合わせにより、入力と出力間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 産業およびテレコムアプリケーション
- ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
- 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ
関連資料
-
MAX17596EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17596 Data Sheet (Rev. 0)2015/08/14PDF0M