製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:5V~42V
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:1A
- スイッチング周波数:600kHz
- イネーブル/UVLO入力
- 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17542G 3.3VのEVキットは、TDFNパッケージの3.3V高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17542Gを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、5V~42Vの入力電源から、最大1Aの負荷電流で3.3Vを生成します。EVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために600kHzの固定スイッチング周波数を備えています。このEVキットは、あらゆる負荷およびライン状態で一定したスイッチング周波数を提供する強制PWM制御方式を特長としています。
アプリケーション
- 基地局、VoIP、テレコム
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- ホームシアター
- HVACおよびビル制御
- 産業用プロセス制御
関連資料
-
MAX17542GTAEVKIT: Evaluation Kit for MAX17542G Data Sheet (Rev. 0)2015/06/11PDF785K
-
MAX17542GTAEVKIT Gerber File - Design Files2023/10/16ZIP763K
-
MAX17542GTAEVKIT Gerber File2022/10/10ZIP763K