製品概要
機能と利点
- 入力範囲:7V~24V
- プリセット/可変/ダイナミック出力電圧(OUT1)
- プリセット/可変出力電圧(OUT2)
- 出力電流(出力当り):12A
- 出力電流(組合せモード):24A
- 効率:91% (VIN = 12V、VOUT1 = 1.2V/5Aの場合)
- 効率:92% (VIN = 12V、VOUT2 = 1.5V/5Aの場合)
- パワーグッド出力インジケータ(PGOOD1とPGOOD2)
- 薄型表面実装部品
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX17007Aの評価キット(EVキット)は、MAX17007Aの標準的な12Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。
デフォルトのMAX17007AのEVキットデザインは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から、2つの独立した出力(OUT1とOUT2)を提供します。 OUT1は、ダイナミック1V/1.2V出力電圧に設定され、OUT2はプリセット1.5V出力電圧に設定されています。各出力は最低12Aを供給します。OUT1およびOUT2出力は、それぞれ270kHzと330kHzのスイッチング周波数で動作します。
アプリケーション
- 2~4個のLi+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
- 5Vおよび3.3V電源
- GPUコア電源
- 低電力I/O電源
- ノートブックコンピュータ
関連資料
-
MAX17007AEVKIT: MAX17007Aの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/08/08PDF681K