製品概要

機能と利点

  • 高電力密度および高効率
    • モノリシック、スマートパワー段対応:MAX20790
    • 小型パワー段実装面積:約24mm2
    • 最高水準の効率:ピーク効率95.6% (1.8VOUT時)
    • 入力パワーモニタ内蔵
  • PMBusを介したテレメトリ
    • デジタル設定可能な設定
    • 入力電圧、電流、および電力監視
    • パワー段の温度監視および報告
  • 高度なパワーマネージメント
    • 自律的な位相シェディング
    • 直交電流リバランスによって過渡時の位相電流バランスを実現
    • 低自己消費電流によって軽負荷時およびスタンバイ時の効率を向上
    • 保護機能
    • コントローラの入力およびバイアス電源低電圧保護
    • パワー段の電源およびブーストUVLO保護
    • パワー段のブーストリフレッシュ
    • パワー段のVX短絡および過熱シャットダウン
    • 高速過電流保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16602CL8評価キット(EVキット)は、MAX16602およびMAX20790の評価に必要な全部品を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。MAX16602は、AIコアまたはIntel® VR13.HCサーバーCPU用のPMBus対応、多相電圧レギュレータコントローラです。このICは56ピンQFNパッケージ(7mm × 7mm)で提供されます。このコントローラは、8つのパルス幅変調(PWM)制御信号または位相を生成します。このEVキットは8相の多相同期整流バックコンバータで、2相結合インダクタを使用し、過大なリップル電流なしで実効インダクタ値およびサイズを削減することによって、必要な出力容量が低減し過渡応答が向上します。

また、このEVキットはスマートパワー段ICのMAX20790の完全な機能も実証します。このICはモノリシックな集積と高度なパッケージ技術によって高スイッチング周波数が可能で、従来の実装より大幅に低い損失を実現します。主出力レール用に8つのMAX20790デバイスを備えています。

注意:このEVキットは12V入力および高電流で動作するように設計されています。高電流の電気機器を使用する際には、安全な手順に従ってください。

重大な障害状態または故障状態では、このEVキットは大量の電力を消費し、その結果部品または部品の破片が非常に高速で機械的に飛散する可能性があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • AIコアおよびXPU
  • 通信およびネットワーク機器電源
  • エンタープライズストレージ
  • グラフィックスプロセッサ
  • 高電流多相電圧レギュレータ
  • ネットワーク用ASIC
  • サーバおよびワークステーション
  • VR13.HC CPUおよびメモリ