製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~16V
- 出力電圧範囲:0.6V~3.3V
- 最大負荷:25A
- 高効率のソリューション
- 最大ピーク効率:97%
- 全負荷時の最大効率:87%
- DCMイネーブル時の1Aの軽負荷条件下における最大効率:96%
- フレキシブルな設計により早い段階でのPCB定義が可能
- VT2491(15A)および関連するスケーラブル製品と互換性のあるフットプリント
- 設定可能なスイッチング周波数:最大1MHz
- 設定可能なソフトスタートとSTAT遅延タイミング
- リファレンス電圧を外部入力オプションで設定可能
- 正と負のOCP制限を設定可能
- 先進のアーキテクチャ、保護、通知機能により信頼性の高い設計
- 電流や温度のアナログ通知
- 差動リモート検出とオープン・サーキット検出
- Quick-PWM™アーキテクチャによる高速過渡応答
- パーセンテージ・ベースの出力パワー・グッドおよびOVP
- オープンドレイン・ステータス・インジケータ(STAT)ピン
- 入力低電圧/過電圧ロックアウト
- アダプティブ・デッドタイム制御
- 基板スペースを節約
- 内蔵昇圧スイッチ
- 27ピンWLCSP(2.2mm x 3.8mm)フットプリント
- 入出力セラミック・コンデンサを使用した動作
製品概要
MAX16425評価用キット(EVキット)は、MAX16425電圧レギュレータICを評価するためのリファレンス・プラットフォームとして使用できます。また、MAX16425A EVキットではMAX16425A ICを評価できます。MAX16425/MAX16425Aは、低出力電圧アプリケーション向け小型で高効率、高速、精密、かつ信頼性の高い電力供給ソリューションを提供するシングルチップの集積型スイッチング・レギュレータです。幅広い設定に対応するため、この2つのデバイスには、異なる設定可能なオプションが用意されています。
このEVキットは、MAX16425/MAX16425A、ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタを備えた、完全実装された試験済みのプリント回路基板(PCB)で、幅広いアプリケーションでの使いやすさと柔軟性に対応しています。詳細についてはMAX16425 ICのデータシートを参照してください。
関連資料
-
MAX16425EVKIT: Evaluation Kit for MAX16425/MAX16425A Data Sheet (Rev. 0)2023/03/14PDF2 M
-
MAX16425A EVKit Fab Assembly Files2023/02/03ZIP3 M
-
MAX16425 EVKit Fab Assembly Files2023/02/03ZIP3 M