製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:40V~60V(8V~60Vに設定可能)
- 出力電圧:12V(3V~VIN × 0.95に設定可能)
- 調整可能なスロープ補償ランプ
- 多相出力:最大8相
- 可変スイッチング周波数:60kHz~1MHz
- 外部スイッチング周波数クロック同期
- 外部REFIN入力による出力調整
- 過電流に対するヒカップ・フォルト保護およびサーマル・シャットダウン
- PGOOD出力(パワー・グッド出力)
- 調整可能な入力UVLOおよび出力OVP電圧
- 可変ソフトスタート
- プリバイアス出力への単調な起動
製品概要
MAX15157Dの評価用キット(EVキット)は、高効率降圧レギュレータのMAX15157Dの性能を評価するために必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは40V~60VのDC電源から給電します。このEVキットは150kHzのスイッチング周波数で12V/20Aの出力を供給可能です。EVキットのスイッチング周波数および入出力電圧範囲の設定については、MAX15157Dのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 車載用
- データセンター
- 産業用
- マルチフェーズバック
関連資料
-
MAX15157DEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15157D Data Sheet (Rev. 0)2021/09/21PDF3M
-
MAX15157DEVKIT ODB Files - Design Files2023/06/23ZIP1 M