製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 設定可能な負荷電流能力:最大15A
- 入力および出力電圧用のバナナジャック
- 設定可能なスルーレート制御
- 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
- 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
- 設定可能なタイムアウト遅延
- FAULTおよびPG出力
- 規定された安全動作領域
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15093/MAX15093Aの評価キット(EVキット)は、15A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15093/ MAX15093Aを評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで15Aを通過するように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、40ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.57mm × 4.03mm)のMAX15093GWL+/MAX15093AGWL+Tと、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、これらのEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。
2つのEVキットのバージョン(MAX15093AEVKIT#およびMAX15093EVKIT#)は同じPCB構成で製造されており、U1を所望のデバイスと交換することによってMAX15093またはMAX15093Aのいずれの評価にも同じように使用することができます。
アプリケーション
- ディスクドライブ電源
- 産業用
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- ストレージブリッジベイ