製品概要
機能と利点
*部品の変更が必要
製品概要
MAX1479の評価キット(EVキット)を使って、ASK/FSKトランスミッタMAX1479を詳細に評価することができます。このEVキットでこのデバイスのRF性能を試験することができ、そのほかの補助回路は不要です。RF出力は50Ωの整合回路とSMAコネクタを採用し、テスト機器との接続が容易です。また、1/4波長ホイップアンテナと接続するための逆極性SMAも装備しています。このEVキットは、データエンコーディングを容易にするためにユーザの組込み設計に直接接続することもできます。
MAX1479のEVキットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。こうした部品を300MHz~450MHzのRF周波数で動作するように容易に変更することができます。
また、お客様の設計に容易に実装できるように、MAX1479のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの期間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- 無線制御の玩具
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- RFリモート制御
- セキュリティシステム
- タイヤ圧監視(TPM)
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスゲームコンソール
- ワイヤレスセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX1479EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1479 Data Sheet (Rev. 0)2005/07/05PDF120K
-
MAX1479EVKIT Gerber Files2023/06/16ZIP128K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02