製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 実証済みの部品リスト
- 複数テストポイントをボード上に搭載
- 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンで提供
- 設定可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
- 完全実装および試験済み
- 付属のバッテリを使ってスタンドアロントランスミッタとして動作可能
製品概要
MAX1472の評価キット(EVキット)を使って、ASKトランスミッタのMAX1472を詳細に評価することができます。このEVキットによってデバイスのRF性能を試験することが可能で、補助回路の追加は不要です。RF出力は50Ωの整合回路とSMAコネクタを使用して、試験機器への接続が容易になります。また、1/4波長ホイップアンテナと接続するための逆極性SMAも備えています。このEVキットは、データエンコードを容易にするためにユーザの組込み設計にじかに接続することもできます。
MAX1472のEVキットは、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。これらの部品を変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることは容易です。
また、ユーザの設計への実装を容易にするために、MAX1472のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの時間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。
アプリケーション
- 無線制御の玩具
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- RFリモート制御
- セキュリティシステム
- タイヤ圧監視(TPM)
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスゲームコンソール
- ワイヤレスセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX1472EVKIT: MAX1472の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF452K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02