製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト(3cm x 3cmの小型サイズ)
  • 実証済みの部品リスト
  • 基板上に実装した複数テストポイント
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョン利用可能
  • 設定可能周波数範囲:250MHz~500MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • アンテナ追加でスタンドアロンレシーバ動作


*部品の変更が必要

製品概要

MAX1470の評価キット(EVキット)で、MAX1470スーパーヘテロダインレシーバを詳細に評価することができます。このキットを使ってMAX1470のRF性能をテストすることができ、追加回路は不要です。RF入力では50Ωマッチング回路とテスト機器接続を容易にするSMAコネクタを使用しています。また、このEVキットでは、データデコーディングを容易にするためにユーザの組み込みデザインに直接インタフェースできます。

MAX1470の評価キットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンが提供されます。受動素子は、前述の周波数に最適化されています。これらの部品は、変更が容易で、250MHz~500MHzのRF周波数で動作させることができます。また、さらに2つの部品を変更して、5kbpsデータレートを0kbps~100kbpsに設定できます。

お客様の設計に簡単に導入するために、MAX1470の評価キットのPCBレイアウトは実証済みであり、製品化期間の短縮のためにレイアウトを簡単に複製できます。評価キットのガーバーファイルはjapan.maximintegrated.comからダウンロードして入手できます。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • 医療用システム
  • 遠隔制御
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • セキュリティシステム
  • 玩具
  • ビデオゲームコントローラ
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスセンサー

対象となる製品