製品概要
機能と利点
- DCブロッキングコンデンサが不要
- 4V~5.5Vの単一電源動作
- 可変利得(MAX13331のみ)
- 32Ωに対し0.01%のTHD+Nでチャネル当り125mW
- シャットダウン制御
- 非常にコンパクトなソリューション
- 薄型(1.2mmm、max)設計
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み表面実装ボード
製品概要
MAX13331の評価キット(EVキット)は、DirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプのMAX13331を評価するための完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。DirectDriveは、アンプの出力とヘッドフォンの間に通常は必要となる、2つの大容量のDCブロッキングコンデンサを不要にします。MAX13331のEVキットは、入力側に2つのRCAフォノジャックおよび出力側に3.5mmのヘッドフォンジャックを備えており、回路基板との接続を容易にします。
MAX13331のEVキットは、MAX13330 ICの評価をすることもできます。その場合にはU1のICを交換する必要があります。
アプリケーション
- 車載エンタテイメントシステム
- 車載後部座席エンタテイメントシステム
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX13331EVKIT: MAX13330およびMAX13331の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2009/09/30PDF568K