製品概要
機能と利点
- アクティビティおよび心拍数を監視してAndroid®モバイルアプリにストリーミング
- 心臓に関する拍動ごとの生理学的データを収集
- センサーからの生データおよびアルゴリズムの出力へのアクセスを提供
- アルゴリズムの出力データ:心拍数、心拍変動、歩数、およびアクティビティ分類
- 構築とプロトタイプ作成に必要な設計期間を最大9カ月短縮
- 必要な電力は他のソリューションの半分以下、スペースは3分の1
- 1回の充電で最大7日間動作
製品概要
腕時計型心拍数およびアクティビティモニタのMAX-HEALTH-BANDは、ウェアラブルデザイン用ヘルスセンサーから高精度バイタルサインおよび生データを抽出するための簡素化された手段を提供します。この独自の評価/開発プラットフォームは、最適化された光パルスオキシメーター/心拍数センサーのMAX86140と、ウェアラブルパワーマネージメントソリューションのMAX20303を使用して、マキシムのモーション補償されたヘルスセンサーアルゴリズムを紹介します。MAX-HEALTH-BANDは、カスタマイズされたアルゴリズムの開発用に、アルゴリズムの出力およびヘルスセンサーからの生データをBluetooth®を介してスマートフォンアプリにストリーミングします。また、このプラットフォームはホワイトボックスライセンス用にも提供されます。
MAX-HEALTH-BANDは、生のPPGおよび加速度計データ以外に、歩数、アクティビティの分類、心拍数、および心拍変動を示す拍動間隔を監視します。MAX-HEALTH-BANDには、腕時計型の心拍数およびアクティビティバンド、USB充電ケーブル、およびAndroidベースのアプリケーションをダウンロードするための説明書が付属します。
アプリケーション
- フィットネスおよびウェルネストラッカー
- ヘルスモニタリングトラッカー
- 新しい使用法およびお客様のアルゴリズムを開発するための高信頼性ハードウェア