製品概要

製品概要

評価用回路EVAL-LTC7893-AZは、GaN電界効果トランジスタ(FET)を駆動するシングル出力同期整流式昇圧コンバータです。EVAL-LTC7893-AZ評価用ボードは100V GaN FETを備えています。

EVAL-LTC7893-AZに搭載されるLTC®7893は、低静止電流、高周波(固定周波数を100kHz~3MHzの範囲で設定可能)の昇圧DC/DC同期整流式コントローラです。このコントローラは、GaN FETに対応した専用ドライバ機能を備え、ロジック・レベルのシリコンFETを駆動することもできます。

EVAL-LTC7893-AZは8V~36Vの入力電圧範囲で動作し、最大18Aの負荷電流(ヒートシンクなし)で48V出力を生成します。モード・セレクタによって、軽負荷時のEVAL-LTC7893-AZの動作を強制連続モード、パルススキッピング・モード、またはBurst Mode®(バースト・モード)から選択できます。EVAL-LTC7893-AZは、500kHzのスイッチング周波数に設定されているため、回路は小型で効率的です。

この評価用回路の室温における性能は、性能一覧表でご覧いただけます。この評価用回路は、様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。LTC7893は、28ピン(4mm × 5mm)のサイド・ウェッタブルQFNパッケージを採用しています。このEVAL-LTC7893-AZ評価用回路のユーザ・ガイドと併せて、LTC7893のデータシートも参照してください。

この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.com/jpから入手できます。

対象となる製品