製品概要
製品概要
評価用回路EVAL-LTC7890-BZは、Nチャンネル・シリコン(Si)電界効果トランジスタ(FET)を駆動するデュアル出力同期整流式降圧コンバータです。EVAL-LTC7890-BZ評価用ボードは、100Vロジック レベルSi FETを搭載しています。
EVAL-LTC7890-BZは、LTC®7890(低静止電流、高周波(固定周波数は100kHz~3MHzの範囲で設定可能)のデュアル降圧DC/DC同期整流式コントローラ)を搭載しています。このコントローラは、GaN FETに対応した専用ドライバ機能を備え、ロジック・レベルのシリコンFETを駆動することもできます。GaN FETを搭載したLTC7890を評価するには、20Aで12VOUT、20Aで5VOUTを出力するEVAL-LTC7890-AZ評価用ボードを参照してください。
EVAL-LTC7890-BZは16V~72Vの入力電圧範囲で動作し、LTC7890は最大100Vで動作可能です。EVAL-LTC7890-BZ評価用回路は2つの出力を生成します。それぞれ5Vと12Vで、最大出力は10Aです。EVAL-LTC7890-BZは電流検出用のセンス抵抗で構成されています。モード・セレクタによって、軽負荷時のEVAL-LTC7890-BZの動作を強制連続モード、パルススキッピング・モード、またはBurst Mode®(バースト・モード)から選択できます。EXTVCCピンを備えているLTC7890は、スイッチング・レギュレータの出力の他、利用可能な電力源から電力を供給できるため、消費電力の低減や効率性向上を実現できます。LTC7890の動作およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。
この評価用回路の室温における性能は、性能一覧表でご覧いただけます。この評価用回路は、2相単一出力を含む様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。LTC7890は、40ピン(6mm × 6mm)のサイド・ウェッタブルQFNパッケージを採用しています。このEVAL-LTC7890-BZ評価用回路のユーザ・ガイドと併せて、LTC7890のデータシートも参照してください。
この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.comから入手できます。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LTC7890-BZ - Schematic2024/04/25PDF32K
-
EVAL-LTC7890-BZ - Design Files2024/04/25ZIP11 M