製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.8V~20V
- 抵抗プログラム式の3.32V出力電圧
- 最大出力電流:200mA
- ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
- 抵抗プログラム式のパワー・グッド
- 抵抗で設定可能な電流制限、電流モニタリング、およびUVLO
- 熱特性が改善された12ピン、3mm × 3mm DFNパッケージ
製品概要
LT3046評価用キット(EVキット)には、LT3046(20V、200mA、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)、低ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータ)が搭載されています。
LT3046評価用ボードは、3.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3046の最大出力電流は200mAです。このレギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とし、プログラマブルなパワー・グッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。
内蔵保護機能には、バッテリ逆接続保護、逆電流保護、フォールドバックによる内部電流制限、ヒステリシスによる熱制限が含まれています。
LT3046の詳細については、LT3046のデータシートを参照してください。LT3046 EVキットを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT3046のデータシートも参照してください。
LT3046 EVキットのLT3046では、ICの下側にパッドが露出した12ピン、3mm x 3mm、プラスチック製デュアルフラット・リードなし(DFN)パッケージを使用しています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。
設計ファイルは、LT3046 EVキットのページで入手できます。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- 電圧および電流測定用マルチメータ
- 電子負荷または抵抗性負荷
関連資料
-
LT3046EVKIT: Evaluation Board User Guide for LT3046 (Rev. A)2023/11/30PDF707 K
-
LT3046EVK#DFN - Design Files2023/11/30ZIP2 M