製品概要
機能と利点
- オンボードMCUとデュアルisoSPIチップの搭載により、BMS向けの低コスト統合モニタリングを提供
- SPIからisoSPIへの2線式データリンクを実証
- リバーシブルisoSPIのサポート用に2つのisoSPIポートを搭載
- LPCMの設定可能な電源オプションで、シンプルなDuraClikコネクタを介したisoSPI接続をサポート
- スタック可能で、最大8枚のADBMS6830BMSWボードをデイジーチェーン接続可能
- Broad Market Browser BMS GUIを使用して制御およびデータ解析を行えるPCベースのソフトウェアが付属
製品概要
EVAL-ISOMAXは、MAX32670(高信頼性、超低消費電力のマイクロコントローラ)とADBMS6822(デュアルisoSPIトランシーバ)を搭載した、統合デュアルisoSPIアダプタおよびマイクロコントローラ・ボードです。このボードでは、複数のADBMS68xxバッテリ・モニタをデイジーチェーン構成で接続できます。EVAL-ISOMAXはリバーシブルisoSPI機能も備えているため、周辺ユニットへの冗長通信パスを構成できます。PCBコンポーネントおよびDuraClikコネクタは、電磁干渉(EMI)の感度と放射が低くなるように最適化されています。
アプリケーション
- IOTバッテリ管理
- 産業用マシンビジョン
- 電動ツール
- モバイル・ロボティクスのバッテリ管理
- 産業用機器のバッテリ・モニタリング
- アダプティブ・バッテリ・タイプ・システムのモニタリング
- ポータブル電力貯蔵システム
- 電動スクーター、電動自転車などの電動二輪車(E2W)
- 軽電気自動車(LEV)
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ISOMAX Design Support Package2024/10/08ZIP8 M
-
EVAL-ISOMAX User Guide (Wiki)2024/10/08WIKI