製品概要
機能と利点
- 5ピンのヘッダ搭載用のスペースを設けた2セットのビア
- プロトタイピング・ボードまたはPCBへの取り付けが容易
- 小型サイズおよびボードの剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL371Zは、ADXL371超低消費電力3軸デジタル出力MEMS加速度センサーの性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価ボードです。EVAL-ADXL371Zは既存のシステムにおけるADXL371の評価に最適です。この評価ボードは剛性があり小型サイズであるため、システムと加速度計測の両方に対してボードの影響が最小になります。
ADXL371の全仕様については、ADXL371のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置
- 外部ホスト・プロセッサ
関連資料
-
ADXL371: マイクロパワー、3 軸±200g デジタル出力MEMS 加速度センサー データシート (Rev. 0)2021/06/17PDF1 M