製品概要
機能と利点
- 11Aのピーク短絡電流
- 非飽和保護回路
- ミラー・クランプ内蔵
- CMOS入力ロジック・レベル
- 12V~30V出力駆動
- TO-220およびTO-247のスイッチ・フットプリントをサポート
製品概要
EVAL-ADuM4146EBZは、ADuM4146高度絶縁型ゲート・ドライバをサポートします。EVAL-ADuM4146EBZに搭載されているのはADuM4146BRWZグレードのモデルですが、3つのグレードすべてと互換性があります。この評価用ボードは、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)および金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)用のフットプリントを、TO-247、TO-220、および0.100インチ間隔のピン・パッケージ内に備えているため、様々な電源デバイスでADuM4146を評価できます。EVAL-ADuM4146EBZのフットプリントにより、非飽和検出やミラー・クランプ動作の評価を容易に行うことができます。
ADuM4146のその他の詳細については、ADuM4146のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
サポートされるiCouplerモデル
- ADuM4146ARWZ
- ADuM4146BRWZ
- ADuM4146CRWZ