製品概要

機能と利点

  • USB 2.0データ転送をサポート
    • ロー・スピード(1.5Mbps)
    • フル・スピード(12Mbps)
    • ハイ・スピード(480Mbps)
  • USBタイプC(アップストリーム)およびUSBタイプA(ダウンストリーム)コネクタ
  • アップストリーム5V電源:ケーブルまたは外部電源から
  • ダウンストリーム電源:外部電源から
  • 3.3Vまたは5Vの外部電源に対応
  • ダウンストリーム側のPGOOD(パワーグッド)インジケータ
  • テスト・ポイント接続オプション
  • 20ピンSSOPパッケージ・オプション(沿面距離5.3mm)

製品概要

EVAL-ADuM3165EBZおよびEVAL-ADuM3166EBZを使用すると、追加部品なしでUSBホストやUSBペリフェラルに直接接続して、ADuM3165およびADuM3166 USBアイソレータを手早くかつ容易に評価できます。ADuM3165/ADuM3166は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用し、アイソレータ・チャンネル、USBトランシーバー、電源回路およびタイミング回路、コントロール・ロジックおよび内部終端、プルアップ、プルダウンを、1つの小型の20ピン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(SSOP)に集積しています。

この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグランド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁してADuM3165/ADuM3166を評価できます。ただし、高電圧使用時の安全性は認定されていないため、テストは有資格の担当者が実行する必要があります。

アップストリーム側の電力は接続されたUSBホストから提供できますが、ダウンストリーム側には外部電源が必要です。

ADuM3165/ADuM3166の詳細については、ADuM3165/ADuM3166のデータシートを参照してください。EVAL-ADuM3165EBZまたはEVAL-ADuM3166EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 信号発生器またはUSBホスト(ラップトップなど)
  • USBペリフェラル(マウス、ヘッドセット、大容量ストレージ、Webカメラなど)
  • オシロスコープ
  • 電源(1つまたは2つの出力)

ハードウェア (1)

リファレンス設計