製品概要
機能と利点
- 0.25°Cの正確な温度計測
- I2C PMODコネクタ
- FPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能
製品概要
PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格の周辺温度センサー計測ボードです。プロトタイピングの際、このボードはADICUP360またはADICUP3029開発プラットフォームと組み合わせて使用します。電気的および物理的に直接接続できるため、ハードウェアとソフトウェアをすぐに使い始めることができ、ソリューションの開発に役立ちます。
I2C PMODペリフェラル・コネクタは、多くのサード・パーティ製MCUまたはFPGA開発ボードにも搭載されています。EVAL-ADT7420-PMDZは、これらのシステムに直接接続することができ、以下の参照コードを使用して独自のコードを開発できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADT7420-PMDZボード
関連資料
-
EVAL-ADT7420-PMDZ Design & Integration Files2023/03/02ZIP687K
-
EVAL-ADT7420-PMDZ User Guide2024/06/25WIKI
-
ADT7420: 精度±0.25°Cの16ビット・デジタル、I2C温度センサー (Rev. 0)2010/06/07PDF411 kB
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M