製品概要
機能と利点
- 専有状態の検知
- スペースの最適化
- 人物の追跡と監視
- ソーシャル・ディスタンスの検知
製品概要
この評価用ボードは廃版品であり、現在は推奨していません。
ADI EagleEye™は、ADSP-BF707 Blackfin®デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)ADSPBF707BBCZ4-EGEと、アナログ・デバイセズ独自のソフトウェア分析アルゴリズムを組み合わせた技術です。ADSW4000 ADI EagleEye™ PeopleCountアルゴリズムは、2Dビジョンを採用したセンサーベースの室内および屋外向け人数カウントおよび位置特定ソリューションを実現します。
ADI EagleEye™トライアル・キットEVAL-ADSW4000KTZは、完全なセンサーtoクラウド評価用システムです。
ADI EagleEye™トライアル・キットは、ADI EagleEye™ DSPサブシステム、Cortexベースのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)サブシステム、フラッシュ・メモリ、ADI EagleEye™分析アルゴリズム、およびアプリケーション・ファームウェアで構成されています。
ADI EagleEye™トライアル・キットは、タブレット・アプリケーション経由でコミッショニングを行うためのBluetoothインターフェース付き2Dビジョン・センサー(Chicony CYFI013モジュール)と、メタデータをクラウドにアップロードするためのWi-Fiによるクラウド接続機能を備えています。
デバイスのコミッショニングには、関連タブレット・アプリケーションであるADI EagleEye™ PeopleCountアプリを使用できます。ユーザは、クラウドベースのオンライン・ダッシュボードを使用して、収集したデータや一式の実用的な洞察にアクセスできます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- EVAL-ADSW4000KTZ(ADI EagleEye™トライアル・キット)
- Windows® 8以降を搭載したPC、またはiOS 12以降もしくはAndroid 7.0以降を搭載したタブレット
必要な資料
- すべてのADI EagleEye™関連資料は、ADI EagleEye™トライアル・キットのソフトウェア・パッケージに含まれています。
必要なソフトウェア
- ADI EagleEye™ PeopleCount iOSまたはAndroidタブレット・アプリ(コミッショニングに推奨、Google PlayまたはApp Storeからダウンロード可能)
- ADI EagleEye™ソフトウェア・パッケージ(オプション - 高度なデバッギングとトラブルシューティング専用。以下のサイトでトライアル・キットを購入して登録すればダウンロードできます:my.analog.com)
トライアル・キットのアクティベーション
- myAnalogへの登録またはログインが必要です。EagleEyeアプリとクラウド認証情報は、アナログ・デバイセズのソフトウェア・リクエスト・フォームを通じてお求めください。
関連資料
-
UG-1892: EVAL-ADSW4000KTZ User Guide2021/05/10PDF772K