製品概要

機能と利点

  • ADRF6821 用のフル機能評価用ボード
  • 単電源: 5.6 V 
  • 制御用 ACE ソフトウェア

製品概要

ADRF6821-EVALZ は、ADRF6821 の性能を評価する評価用ボードです。この評価用ボードには、ADRF6821、SDP-S コントローラ・ボード用コネクタ、電源コネクタ、レギュレータ、サブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタが内蔵されています。ADRF6821-EVALZ には、ADRF6821 をプログラミングするために SDP-S コントローラ・ボードが必要です。ADRF6821-EVALZ は、 ロジャース社の 4 層プリント基板(PCB)を使用しています。


ADRF6821 は、450 MHz ~ 2800 MHz の無線周波数(RF)入力に対応する高性能の広帯域復調器ソリューションです。この高集積度のデバイスは、2:1 入力 RF スイッチ、統合型 RF バラン、直交復調器、統合型フェーズロック・ループ(PLL)/電圧制御発振器(VCO)、統合型中間周波数(IF)アンプ、A/D コンバータ(ADC)ドライバで構成されています。最大 500 MHz の入出力帯域幅に対応し、15 dB のプログラム減衰器を内蔵しています。ADRF6821 に内蔵されている PLL/VCO は、900 MHz ~ 5600 MHz の 2× 局部発振器(LO)信号を生成します。


ADRF6821 データシートに詳細が掲載されています。評価用ボードを使用する際は、このデータシートを併用してください。

対象となる製品

パッケージの内容

  • ADRF6821-EVALZ 評価用ボード

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
224 KB
ACE plug-in for Board.ADRF6821 0.1.1 [8 07 18]
ACE plug-in for the ADRF6821 evaluation board
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.