製品概要

機能と利点

  • ADRF6780 用のフル機能評価用ボード
  • シリアル・ポート・インターフェース(SPI)制御用オンボード USB 
  • 5 V 動作
  • SPI 制御用 ACE ソフトウェア・インターフェース

製品概要

ADRF6780 は、シリコン・ゲルマニウム(SiGe)設計、広帯域のマイクロ波アップコンバータです。ポイント to ポイント・マイクロ波無線設計に最適化され、5.9 GHz ~ 23.6 GHz の周波数範囲で動作します。

このアップコンバータには 2 つの周波数変換モードがあります。このデバイスは、ベースバンド IQ 入力信号から無線周波数(RF)への直接変換だけでなく、実中間周波数(IF)入力キャリア周波数からの単側波帯(SSB)アップコンバージョンも可能です。ベースバンド入力は高インピーダンスで、通常、100 Ω 差動バック終端オフチップで終端処理されます。ベースバンド IQ 入力パスはディスエーブルにすることが可能で、800 MHz ~ 3500 MHz の任意の変調実 IF 信号を IF 入力パスに供給して、不要な側波帯を通常 25 dBc 以上抑えながら 5.9 GHz ~ 23.6 GHz にアップコンバートすることができます。シリアル・ポート・インターフェース(SPI)によって直交位相の微調整が可能となり、最適な側波帯抑制が実現します。さらに、SPI インターフェースを使用することで、電力モニタリングが不要な場合に出力パワー・ディテクタをパワーダウンして消費電力を削減することができます。

ADRF6780 アップコンバータは、コンパクトな熱強化型 5 mm × 5 mm LFCSP パッケージに収められています。ADRF6780 は −40°C ~ +85°C の温度範囲で動作します。

ADRF6780 の詳細については、ADRF6780 のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、この ADRF6780-EVALZ 評価用ボードのユーザー・ガイド UG-920 と併せてこのデータシートを参照してください。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
123 KB
ACE plug-in for Board.ADRF6780 1.1.1 [10 09 18]
ADRF6780, 6 to 26GHz IQ and IF Upconverter Evaluation Board
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.