製品概要

機能と利点

  • 標準シングル・エンド・インターフェース
  • 差動インターフェース対応
  • テスト・ループに電源電圧を容易に印加
  • 両電源対応
  • テスト・ループにアナログ・ゲイン制御を印加

製品概要

このユーザー・ガイドでは、デュアル・チャンネルの可変ゲイン・アンプ(VGA)であるADRF6521用のADRF6521-EVALZキット、およびシングル・エンドまたは差動構成のADRF6521を評価する評価用ボードの構成方法について説明します。

ADRF6521-EVALZ評価用ボードを使用すると、アナログ・ゲイン制御、出力コモン・モード制御、出力DCオフセット制御など、ADRF6521の提供するすべての機能をテストできます。信号パス・パターンは整合して評価用ボードの四隅に直観的に配置されるため、他の評価用ボードと容易に接続できます。

ADRF6521の詳細とすべての仕様は、ADRF6521のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照する必要があります。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 6GHz信号発生器
  • 6GHzスペクトラム・アナライザ
  • 6GHzスペクトラム・アナライザ
  • 3チャンネル電源
  • 単電源セットアップでは1チャンネルに250mAが必要
  • 両電源セットアップでは2チャンネルに250mAが必要で、負電源電圧の電流シンクに対応
  • デジタル・マルチメータ/電圧計
  • VNA