製品概要
機能と利点
- 標準シングルエンド・インターフェース
- 差動インターフェース対応
- テスト・ループに電源電圧を容易に印加
- テスト・ループにアナログ・ゲイン制御を適用
- SMA または 2 ピン・ヘッダーを介した VRMS 出力
- P3 ヘッダーを介して SPI 信号を利用可能
製品概要
このユーザー・ガイドでは、デュアル・チャンネルのプログラマブル・ローパス・フィルタおよび可変ゲイン・アンプ(VGA)である ADRF6520 用の ADRF6520-EVALZ 評価用ボード・キット、およびシングルエンドまたは差動構成の ADRF6520 を評価する評価用ボードの構成方法について説明します。
ADRF6520 は、1 GHz を超える帯域幅を拡張するフィルタ・バイパス・モードを特徴としています。ADRF6520-EVALZ 評価用ボードを使用すると、ローパス・フィルタリング、アナログ・ゲイン制御、オンチップ RMS ディテクタなど、ADRF6520 の提供するすべての機能をテストできます。信号パス・パターンは整合して評価用ボードの左側と右側に直観的に配置されるため、他の評価用ボードと容易に接続できます。
ADRF6520-EVALZ では、ADRF6520 評価用ソフトウェアを使用して信号ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポートをプログラムするために、SDP-S コントローラ・ボードを使用します。
ADRF6520 の詳細とすべての仕様は、ADRF6520 のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
ADRF6520 Gerber Files2017/09/22ZIP388K
-
ADRF6520 Evaluation Board Design Files2016/11/30ZIP7 M