製品概要
機能と利点
- ADRF5740デバイスと外部コンポーネントを搭載
- RFコネクタ
- 試験装置に簡単に接続可能
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5740-EVALZ-185およびADRF5740-EVALZ-292は、ADRF5740の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5740は、10MHz〜60GHzで動作する、シリコン・プロセスで製造された4ビット・デジタル減衰器です。ADRF5740-EVALZ-292には2.92mm RFコネクタが、ADRF5740-EVALZ-185(図1を参照)には1.85mm RFコネクタが搭載されています。
ADRF5740の詳細については、ADRF5740のデータシートを参照してください。ADRF5740-EVALZ-185またはADRF5740-EVALZ-292を使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
関連資料
-
ADRF5740 Gerber Files2020/09/17ZIP614 K