製品概要

機能と利点

  • ADRF5717用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用の追加のスルー・ライン

製品概要

ADRF5717は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、48dBの減衰範囲を備えた2ビット・デジタル・アッテネータです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5717の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5717-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を上に示します。

ADRF5715の詳細については、ADRF5715のデータシートを参照してください。ADRF5717-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5715のデータシートも参照してください。

推奨システム動作環境

  • DC電源
  • ネットワーク・アナライザ