製品概要
機能と利点
- ADRF5716 用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への容易な接続
- キャリブレーション用の追加のスルー・ライン
製品概要
ADRF5716は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、48dBの減衰制御範囲を備えた2ビット・デジタル・アッテネータです。このユーザ・ガイドでは、ADRF5716の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5716-EVALZ評価用ボードについて説明します。
ADRF5716のデータシートには、ADRF5716の全仕様が記載されています。ADRF5716-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5716のデータシートも参照してください。
推奨システム動作環境
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
EVAL-ADRF5716 Gerber Files2024/01/10ZIP302 K