製品概要

機能と利点

  • ADRF5515A用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン
  • 製品概要

    ADRF5515Aは、3.3GHz~4.0GHz、20W、デュアル・チャンネル・レシーバー集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5515Aには、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプ(LNA)が構成されています。

    このユーザ・ガイドでは、ADRF5515Aの機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5515A-EVALZについて説明します。ADRF5515A-EVALZの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

    ADRF5515Aデータシートには、ADRF5515Aの全仕様が記載されています。ADRF5515A-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5515Aのデータシートを参照してください。

    はじめに

    必要な装置

  • DC電源
  • ネットワーク・アナライザ