製品概要
機能と利点
- ADRF5162のフル機能評価用ボード
- 試験装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5162は、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5162の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5162-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。
ADRF5162のデータシートには、ADRF5162の全仕様が記載されています。ADRF5162-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5162のデータシートも参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADRF5162 Gerber Files2024/12/19ZIP95 K