製品概要

機能と利点

  • ADRF5080のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用の追加のスルー・ライン
  • 製品概要

    ADRF5080はシリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された反射型のSP8Tスイッチです。

    このユーザ・ガイドでは、ADRF5080の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5080-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

    ADRF5080の詳しい仕様は、ADRF5080のデータシートに記載されています。ADRF5080-EVALZを使用する際は、ADRF5080のデータシートを参照してください。

    対象となる製品

    はじめに

    必要な装置

  • DC電源
  • ネットワーク・アナライザ