製品概要

製品概要

ADRF5047-EVALZは、4層の厚さ62ミルのRO4003 PCB素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。 

通常動作では、+3.3Vと-3.3Vの2つの電源電圧をVDDとVSSのテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧をGNDテスト・ポイントに接続する必要があります。V1およびV2テスト・ポイントには、2つの制御入力電圧、0/+3.3Vを入力して、RFCからRF1、RF2、RF3、またはRF4のスイッチ状態を選択する必要があります。 

RF入力信号は、RFCと記載されているエッジ起動2.4mm RFコネクタに印加できます。RF出力信号は、RF1、RF2、RF3、RF4と記載されているエッジ起動2.4mm RFコネクタで測定できます。

関連資料