製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:4V~40V
- ジャンパ設定可能な出力:12V、5V、3.3V
- 負荷電流能力:最大100mA
- 無負荷時の電源電流:8μA
- アクティブ・ハイのイネーブル入力
- レギュレータ出力電圧監視用のPGOOD出力
- 過負荷保護
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADPL44001評価用キット(EVキット)は、ADPL44001(高電圧、超低静止電流のリニア・レギュレータ)の性能を実証することを目的とした、完全実装済みおよび試験済みの回路基板です。このEVキットは4V~40Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大100mAの負荷電流を供給します。無負荷状態では、わずか8μAの電源電流しか消費しません。このデバイスは導入が容易で、最小限の外付け部品で簡単に構成できます。過負荷電流保護とサーマル・シャットダウン機能を備えています。
このEVキットは2つの回路で構成されています。1つの回路には、6ピンのコンパクトなTSOTパッケージのADPL44001AZT+が搭載されています。もう1つの回路には、6ピン(3mm x 3mm)TDFNパッケージのADPL44001ATT+が搭載されています。
はじめに
必要な装置
- ADPL44001EVKIT# EVキット
- 40V、0.2A DC電源
- 最大100mAの電子負荷
- デジタル電圧計(DVM)
関連資料
-
EVAL-ADPL44001 User Guide: Evaluation Kit for ADPL44001 (Rev. 0)2024/11/22PDF929 K
-
EVAL-ADPL44001 Bill of Materials2024/11/22PDF64 K