製品概要
機能と利点
- ADPD1080 フル構成
- レジスタ・レベル
- パラメータ・レベル
- グラフ・ビュー
- 時系列ビュー
- 長距離近接ビュー
- UDP 転送機能
製品概要
EVAL-ADPD1080Z-PRX 評価用キットは、近接センサーとして大口径 PIN フォトダイオードで構成された ADPD1080 ハードウェアと接続するためのシンプルな方法を提供し、ADPD1080 からデータを収集して、長距離近接機能を評価します。この構成では、物体から反射された赤外(IR)光の量、ならびに、EVAL-ADPD1080Z-PRX を基準にして物体が移動するときのIR光の変化を検出することによって、EVAL-ADPD1080Z-PRX の前でのモーションと近接が測定されます。
評価用キットには、EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードとグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)である Applications WaveTool(EVAL-ADPD1080Z-PRX の製品ページからダウンロード可能)が必要です。Applications WaveTool を使用すると、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムのデータ分析、ユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードと PC が容易にインターフェースをとることができます。
PC の USB ポートは EVAL-ADPDM3Z と EVAL-ADPD1080Z-PRX 評価用ボードに電力を供給します。オンボード電圧レギュレータは ADPD1080 の電圧源を提供します。
評価用ボードの回路図は、容易に識別できるように信号名を示しています。
ADPD1080 の詳細な仕様は、ADPD1080 のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。
関連資料
-
UG-1281: Evaluating the EVAL-ADPD1080Z-PRX Long Range Proximity Sensor (Rev. 0)2018/08/14PDF477 K