製品概要

機能と利点

  • 入力電源の電圧範囲: 3 V ~ 5.5 V
  • 出力電圧: ±15 V
  • 出力電流: 190 mA まで(VPOS)、90 mA まで(VNEG)(VIN による)

製品概要

ADP5072CB-EVALZ 評価用ボードでは、ADP5072 DC/DC コンバータの機能を検証できます。ADP5072 は、調整された正側レールと負側レールを個別に生成するデュアル高性能 DC/DC レギュレータです。

このボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。デバイス機能は、動作周波数の選択、ソフト・スタート、シーケンス、スルー・レート制御などを基に検証することができます。

ADP5072 のその他の詳細については、ADP5072 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照する必要があります。

関連資料