製品概要
機能と利点
- ADMV8505用のフル機能評価用ボード
- SPI用内蔵システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-S)コネクタ
- USBによって電源が供給される内蔵LDOレギュレータを使用した評価
- SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース
製品概要
ADMV8505-EVALZは、ADMV8505(デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ(BPF))の評価に利用できます。ADMV8505-EVALZは、ADMV8505チップに加え、負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、およびEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8505への電源を供給できます。
ADMV8505は、動作周波数をデジタルに選択できるICです。このチップは4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。SPI-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアによりADMV8505 SPIとインターフェース接続できます。
ADMV8505の詳細については、ADMV8505のデータシートを参照してください。ADMV8505-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV8505のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
- ネットワーク・アナライザ
- Windows® PC
- USBケーブル
- EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)コントローラ・ボード