製品概要
機能と利点
- ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
- ユーザ定義の回路構成
- エンド起動2.4mmコネクタを装備
- テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
製品概要
ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ評価用ボードは、通過帯域幅を選択できるADMV8416およびADMV8432バンドパス・フィルタの評価に役立ちます。
ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ評価用ボードは、入出力にエンド起動2.4mmコネクタを採用しているためテスト装置やその他の回路へ容易に接続することができます。
最適化された電源プレーンとグラウンド・プレーンにより、低ノイズの高速動作が実現されています。回路で最高の柔軟性と性能を得られるように、部品の配置と電源バイパスが最適化されています。
すべての部品は表面に配置されます。裏面に配置される部品はありません(図1と図2を参照)。ADMV8432-EVALZ評価用ボードはADMV8416-EVALZと表記されています。ADMV8416とADMV8432は、同じプリント回路ボード(PCB)を使用して評価されます。
ADMV8416とADMV8432のすべての仕様は、www.analog.comで入手できるADMV8416とADMV8432のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV8416とADMV8432のデータシートを参照してください。
関連資料
-
UG-1661: Evaluating the ADMV8416 and ADMV8432 Tunable Bnad-Pass Filters (Rev. 0)2019/08/05PDF350 K