製品概要

機能と利点

  • ADL6332-EVALZAのフル機能評価用ボード
  • 単電源動作
  • ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを備えた使いやすいインターフェース

製品概要

ADL6332-EVALZA評価用ボードを使用すると、SDP-Sインターフェース・ボードを介してMicrosoft® Windows® PCのUSBポートからADL6332を手動で制御できます。

ADL6332のデータシートには、ADL6332に関する追加情報が記載されています。ADL6332-EVALZA評価用ボードを使用する場合は、このユーザ・ガイドと併せてADL6332のデータシートも参照してください。

はじめに

  • 3.3V DC電源
  • EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)
  • 信号発生器
  • スペクトラム・アナライザ
  • ネットワークアナライザー(オプション)
  • USBポートを備えたMicrosoft Windows PC