製品概要
機能と利点
- ADL6331-EVALZA用のフル機能評価用ボード
- 単電源動作
- ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを備えた使いやすいインターフェイス
製品概要
ADL6331-EVALZA評価用ボードでは、SDP-Sインターフェイス・ボードを使用することで、Microsoft® Windows® PCのUSBポートを介してADL6331を手動制御できます。
ADL6331の詳細については、ADL6331のデータシートを参照してください。ADL6331-EVALZA評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL6331のデータシートを参照してください。
はじめに
- 3.3V DC電源
- EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)
- 信号発生器
- スペクトラム・アナライザ
- ネットワーク・アナライザ(オプション)
- USBポートを備えたMicrosoft Windows PC
関連資料
-
UG-2198: Evaluating the ADL6331, 0.38 GHz to 15 GHz Transmitter VGA (Rev. B)2024/08/09PDF3 M