機能と利点
- 4-layer printed circuit board (PCB), 53 mm × 72 mm form factor
- Resistor programmable log slope and intercept
- Single-or dual-supply operation
- Full two argument logarithmic computation
- On-board precision 100 nA reference
- Optimized for very fast response at all input currents
- Overall bandwidth of >4 MHz for inputs >1 μA
- Bandwidth: 25 kHz at input of 1 nA and 350 kHz at 10 nA
- 10 decades of input range: 1 pA to 10 mA
- Law conformance: ±0.25 dB from 100 pA to 100 μA
- Log ratio or fixed-intercept operation
- On-board precision 1.5 V and 2.0 V voltage references
- Adaptive photodiode (PD) bias for low dark current
- Default log slope of 10 mV/dB at VLOG pin
製品概要
ADL5304 評価用ボードでは、シンプルな SMA 接続を使用するか、デフォルト設定を変更して ADL5304 高精度ログ・アンプを電流源に接続し、光パワー・レベル・アプリケーション用に INUM 入力にフォトダイオードを実装できます。
UG-339 ユーザー・ガイドでは、ADL5304 評価用ボードについても説明しています。
ADL5304-EVALZ の使用時の詳細については、ADL5304 データシートを参照してください。