製品概要
製品概要
ADIS16501-2/PCBZブレークアウト・ボードは、ADIS16501慣性計測ユニット(IMU)と、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)通信をサポートする既存の組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を開発するための簡単な方法を提供します。ADIS16501-2/PCBZには、ADIS16501 IMUと、2mmリボン・ケーブルでシームレスに接続できるように設計された16ピン・ヘッダーがあらかじめ装備されています。通常、このボードは、長さ20cmまでのリボン・ケーブルを介した信頼性の高い通信をサポートします。ただし、特に重要な通信リンクを扱う場合は、最適な性能を得るため、このタイプの接続に完全に依存する前に信号の完全性を検証することを推奨します。
対象となる製品
関連資料
-
UG-2240: ADIS16501-2/PCBZ MEMS IMU Breakout Board (Rev. 0)2024/07/24PDF555 K