製品概要
機能と利点
- シングル・インライン・ヘッダーが、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)またはマイクロ・コントローラの1.2Vまたは1.8Vロジック入力信号に柔軟性を提供
- パッシブ・コンポーネントの追加に使用できるSMDピン抵抗またはコンデンサ・ソケット
- SMBコネクト・ソケットが入出力信号に柔軟性を提供
製品概要
EVAL-ADG1634LEBZは、ADG1634Lの評価用ボードです。ADG1634Lには、4つの独立した単極双投(SPDT)スイッチが付属しています。各スイッチをオンにすると、両方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチは電源電圧まで拡張された入力信号範囲を備えています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。
外部VL電源ピンは、ロジック制御の柔軟性を提供し、より低いロジック制御が可能となります。ADG1634Lは1.2Vと1.8Vの両方のJEDEC規格に準拠しています。
ユーザ・ガイドの図1は、一般的な評価セットアップでのEVAL-ADG1634LEBZを示しています。EVAL-ADG1634LEBZは、評価用ボードの中央にあります。各ソース・ピンに接続するための8つのテスト・ポイントが含まれています。サブミニチュア・バージョンB(SMB)ソケットが、ドレイン入力用にあります。3つのネジ留め式端子によってデバイスに電力が供給されます。必要に応じて、ユーザ定義のデジタル電圧用に5ピンヘッダーを使用できます。
ADG1634Lの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG1634Lデータシートに記載されています。EVAL-ADG1634LEBZを使用する場合は、ユーザ・ガイドと併せて参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電圧源(VDD/VSS)
- デュアル電源用±5V
- オプションのデジタル・ロジック電源(VL)
- 1.2 Vロジックの場合は1.1V〜1.3V
- 1.8 Vロジックの場合、1.65V〜1.95V
- アナログ信号源
- デジタル・マルチメータ(DMM)などの電圧計測手段